BFT0002

k dispozícii

S-BFT S

Typecode:

BFT 6050-DX001-R02A0A-S4

Načítanie...
Rozsah merania
-50...150 °C
Merací prvok
Pt1000
Analógový výstup
Analog, resistance
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Inštalačná dĺžka od kontaktnej plochy
50 mm
Pripojenie procesu
G 1/4" outer
Materiál procesného pripojenia
1.4305 stainless steel
Hodnota tlaku max.
50 bar
Okolitá teplota
-40...100 °C
Stupeň krytia IP
IP66, IP67
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • Likvidácia

Pripájacie vedenia

IO-Link rozvádzače snímačov/ akčných členov

Prepájacie vedenia

Konvertor signálov

ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 4.1
27-20-02-08
ECLASS 5.1.3
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ECLASS 9.0
27-20-02-08
ECLASS 9.1
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105