BIC0077

k dispozícii

Indukčné väzbové členy na prenos signálu

Typecode:

BIC 1I1-P2A05-M12MM-BPX0-003-M45A

Načítanie...
Funkcia
Signal transmission
Typ signálu
unidirectional
Digitálne výstupy
2x PNP
Prenosová vzdialenosť
0...2.5 mm
Komponent
Base
Pripojenie
Connector, M12x1, 5-pin, 0.30 m, PUR
Menovité prevádzkové napätie Ue
24 VDC
Materiál puzdra
Nickel-plated brass, coated
Rozmer
Ø 12 x 68 mm
Okolitá teplota
-10...50 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Technická dokumentácia

Povinné príslušenstvo

Držiaky univerzálne

Prenos signálu

Pripájacie vedenia

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-90-90
ECLASS 5.1.3
27-04-90-90
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019