BIC0078
Indukčné väzbové členy na prenos signálu
Typecode:
BIC 2I1-P2A05-M12MF-BPX0-003-M44A
- Funkcia
- Signal transmission
- Typ signálu
- unidirectional
- Digitálne vstupy
- 2x PNP
- Prenosová vzdialenosť
- 0...2.5 mm
- Komponent
- Remote
- Pripojenie
- Connector, M12x1, 5-pin, 0.30 m, PUR
- Výstupné napätie
- 24 VDC
- Menovitý výstupný prúd
- 50 mA
- Materiál puzdra
- Nickel-plated brass, coated
- Rozmer
- Ø 12 x 44 mm
- Okolitá teplota
- -10...50 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
Povinné príslušenstvo
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 4.1
- 27-04-90-90
- ECLASS 5.1.3
- 27-04-90-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-90
- ECLASS 9.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 9.1
- 27-04-07-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019