- Product group
- LF (70/455 kHz)
- Rozmer
- Ø 12 x 8 mm
- Typ antény
- round
- Typ pamäte
- EEPROM
- Údaje používateľa, čítanie/zápis
- 1023 Byte
- Teplota skladovania
- -30...85 °C
- Teplota skladovania dočasná
- 120 °C 1x700 h
- Okolitá teplota
- -30...70 °C
- Materiál puzdra
- Epoxy-resin/fiberglass
- Stupeň krytia IP
- IP68
- Inštalácia
-
metal-free (clear zone)
on metal
flush in metal - Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Dátový hárok
-
Údaje z meraní
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-02
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710