BIS0009

NF dátové nosiče (70/455 kHz)

Typecode:

BIS C-105-05/A

Načítanie...
Odporúčané príslušenstvo
Product group
LF (70/455 kHz)
Rozmer
Ø 12 x 6 mm
Typ antény
round
Typ pamäte
EEPROM
Údaje používateľa, čítanie/zápis
1023 Byte
Teplota skladovania
-30...85 °C
Teplota skladovania dočasná
120 °C 1x700 h
Okolitá teplota
-30...70 °C
Materiál puzdra
Epoxy-resin/fiberglass
Stupeň krytia IP
IP68
Inštalácia
metal-free (clear zone)
on metal
flush in metal
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentácia

Držiaky pre systémy RFID

ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 4.0
EC002996
ETIM 5.0
EC002996
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710