BIS0067
NF hlavy na zapisovanie/čítanie a antény (70/455 kHz)
Typecode:
BIS C-305-PU1-05
- Product group
- LF (70/455 kHz)
- Rozmer
- 25 x 10 x 50 mm
- Inštalácia
-
metal-free (clear zone)
on metal
flush in metal - Typ antény
- round
- Pripojenie
- M12x1-Female, 5.00 m, PU
- Materiál puzdra
- ABS, GF16
- Teplota skladovania
- -20...85 °C
- Okolitá teplota
- 0...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Dátový hárok
-
Údaje z meraní
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710