BIS00T7
VF hlavy na zapisovanie/čítanie a antény (13,56 MHz)
Typecode:
BIS VM-306-001-S4
- Product group
- HF (13.56 MHz)
- Rozmer
- Ø 12 x 37.3 mm
- Inštalácia
- metal-free (clear zone)
- Typ antény
- round
- Podporované typy dátových nosičov
-
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693 - Pripojenie
- Male, 4-pin, 0.50 m, PU
- Materiál puzdra
- Brass, Interface aluminum, nickel-plated
- Okolitá teplota
- 0...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Dátový hárok
-
Údaje z meraní
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710