BIS00UF
NF hlavy na zapisovanie/čítanie a antény (125 kHz)
Typecode:
BIS VL-302-001-S4
- Product group
- LF (125 kHz)
- Rozmer
- Ø 18 x 75 mm
- Inštalácia
- metal-free (clear zone)
- Typ antény
- round
- Communication
- Read/Write
- Pripojenie
- M12x1-Male, 4-pin, 0.50 m, PVC
- Materiál puzdra
- Brass, Interface aluminum, nickel-plated
- Prevádzkové napätie Ub
- 19.2...28.8 VDC
- Teplota skladovania
- -20...85 °C
- Okolitá teplota
- 0...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
WEEE
-
Dátový hárok
-
Údaje z meraní
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710