BIS0191
UKV hlavy na zapisovanie/čítanie a antény (860...960 MHz)
Typecode:
BIS VU-320-C5-S4
- Product group
- UHF (860...960 MHz)
- Pracovná frekvencia
- 916.8…920.4 MHz
- Rozhlasová licencia
- Japan
- Rozmer
- 130 x 50.5 x 130 mm
- Typ antény
- Patch
- Polarizácia
- circular
- Nastaviteľný výstupný výkon
- 7 dBm…25 dBm (5 mW…320 mW)
- Pripojenie
- M12x1-Male, 4-pin, A-coded
- Materiál puzdra
-
PC, coated
ABS, Zinc, Die casting, (Connector) - Rozhranie
- RS485
- Prevádzkové napätie Ub
- 24 V DC LPS Class 2
- Okolitá teplota
- -20...55 °C
- Stupeň krytia IP
- IP54
- Schválenie/zhoda
-
MIC
MIC Specified Radio Equipment
cULus
WEEE
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710