BIS01E4

k dispozícii

Čítacie/zapisovacie hlavy UHF s integrovanou vyhodnocovacou jednotkou (860/960 MHz)

Typecode:

BIS U-4A7-082-01C-07-S4

Načítanie...
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Product group
UHF (860...960 MHz)
Pracovná frekvencia
865…868 MHz
Rozhlasová licencia
Europe
Rozmer
Ø 30 x 98 mm
Typ antény
Planar
Polarizácia
circular
Nastaviteľný výstupný výkon
-9 dBm…+16 dBm (0.13 mW…40 mW)
Pripojenie
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Materiál puzdra
1.4404 stainless steel
Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC LPS Class 2
Okolitá teplota
0...70 °C
Stupeň krytia IP
IP68
IP69K
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Ecolab
cULus
Sekundárne funkcie
Identification
Device Discovery
Signal Quality Monitoring
Basic Statistics
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
Technická dokumentácia

Prepájacie vedenia

Držiaky univerzálne

Univerzálny montážny systém

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710