BML074H
Magnetické pásky s inkrementálnym alebo absolútnym kódovaním
Typecode:
BML TSC-ALCZ-1ZZZ-M2400
- Aplikácia
- linear/rotary motion
- Materiál
-
Magnetic film
Support: Stainless steel
Mounting tape 0.2 mm - Rozmer, referencia
- (WxHxL)
- Šírka tyče
- 2 mm
- Trieda presnosti
- 18 µm
- Okolitá teplota
- -20...80 °C
Povinné príslušenstvo
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 4.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 9.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 9.1
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945