BNI003Y
Moduly IO-Link pre bezpečnostné aplikácie
Typecode:
BNI IOL-256-S01-Z013
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Aktuálna suma US, senzor
- 4.0 A
- Prúdový súčet UA, aktuátor
- 9.0 A
- Digitálne výstupy
- 16x PNP
- Rozhranie
- IO-Link 1.0
- Pripojovacie sloty
- 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
- Rozmer
- 68 x 32.4 x 181.5 mm
- Okolitá teplota
- -5...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Materiál puzdra
- Zinc, Die casting
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 4.1
- 27-25-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 9.0
- 27-24-26-04
- ECLASS 9.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306