- Úroveň výkonu
- e
- Bezpečnostná kategória (EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL (IEC 61508)
- 3
- Čas odozvy max.
- 20 ms
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
Safety
cULus
WEEE - Počet bezpečných vstupov
- 12
- Počet bezpečných výstupov
- 2
- Aktuálna suma US, senzor
- 4.8 A
- Prúdový súčet UA, aktuátor
- 8 A
- Digitálne vstupy
- 14x PNP, Type 3
- Digitálne výstupy
-
2x PP/PM
2x PNP - Rozhranie
- PROFIsafe over IO-Link 1.1
- Pripojovacie sloty
-
2x M12x1-Female, 8-pin, A-coded
6x M12x1-Female, 5-pin, A-coded - Rozmer
- 68 x 32.4 x 181.5 mm
- Okolitá teplota
- -5...55 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Materiál puzdra
- Zinc, Die casting, nickel-plated
-
Dátový hárok
-
Likvidácia
BNI Safety Over IO-Link ProfiSafe Hardware Setup TIA
BNI Safety Over IO-Link ProfiSafe Hardware Setup TIA
BNI Safety over IO-Link Hub Diagnostic in Bosch IndraWorks
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-04
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-04
- ECLASS 4.1
- 27-25-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-24-26-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-04
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-04
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-04
- ECLASS 9.0
- 27-24-26-04
- ECLASS 9.1
- 27-24-26-04
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306