BNI00FE
Moduly bezdrôtovej siete IO-Link
Typecode:
BNI PNT-565-W01-K079
- Rýchle spustenie (FSU)
- yes
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30.2 VDC
- Pripojenie (COM 1)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (napájacie napätie IN)
- M12x1-Male, 4-pin, A-coded
- Aktuálna suma US, senzor
- 0.2 A
- Materiál puzdra
-
PC, coated
ABS, Zinc, Die casting - Rozmer
- 130 x 50.5 x 130 mm
- Okolitá teplota
- -5...50 °C
- Stupeň krytia IP
- IP54
- Pomocné rozhrania
- Profinet
- Verzia IO-Link
- 1.1
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
Povinné príslušenstvo
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 4.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.3
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 9.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 9.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306