BNI00FF
Bezdrôtové zariadenia IO-Link
Typecode:
BNI IOW-302-W01-K080
- Rozhranie
- IO-Link wireless 1.1
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30.2 VDC
- Pripojenie (napájacie napätie IN)
- M12x1-Male, 4-pin, A-coded
- Pripojovacie sloty
- 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
- Digitálne výstupy
- 16x PNP
- Konfigurovateľné vstupy/výstupy
- yes
- Monitorovanie jedného kanála
- yes
- Prúdový súčet UA, aktuátor
- 4 A
- Spínací prúd
- 16x 350 mA
- Aktuálna suma US, senzor
- 2 A
- Materiál puzdra
- PBT
- Rozmer
- 58 x 30.8 x 155 mm
- Okolitá teplota
- -5...50 °C
- Stupeň krytia IP
- IP65, when threaded in
- Cyklus spracovania údajov min.
- 5 ms
- Spracovanie údajov IN
- 2 bytes
- Spracovanie údajov OUT
- 2 bytes
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
Povinné príslušenstvo
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 4.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.3
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 9.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 9.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306