BOD0006

k dispozícii

S-BOD 26K

Typecode:

BOD 26K-LB05-S115-C

Načítanie...
Séria
26K
Rozmer
17 x 50 x 50 mm
Rozhranie
Analog, current 4…20 mA
linear rising/falling
2x PNP NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric distance sensor
Princíp optickej činnosti
Triangulation
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
Laser Red light
Veľkosť svetelného bodu
2 x 4.5 mm at 300 mm
Rozsah
80...300 mm Adjustable
Presnosť
±0.25 % FS
Presnosť opakovania
0.25 % FS
Rozlíšenie
0.1 % FS
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 8-pin
Materiál puzdra
ABS
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
Technická dokumentácia

Pridržiavacie uholníky pre optoelektronické snímače

Pripájacie vedenia

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825