BOS01JP

S-BOS 5K T

Typecode:

BOS 5K-PU-LX10-S75

Načítanie...
Séria
5K
Rozmer
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Rozhranie
PNP NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
Laser Red light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 5 mm at 3 m
Rozsah
0...30 m
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
PC
PBT
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
cULus
CE
WEEE
UKCA
Ochranná známka
Global
Technická dokumentácia

Pridržiavacie uholníky pre optoelektronické snímače

Univerzálny montážny systém

Sieťové zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Pripájacie vedenia

Prepájacie vedenia

Sieťové zdroje pre rozvodnú skriňu

ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716