BOS021J

k dispozícii

S-BOS R01E D

Typecode:

BOS R01E-PS-KD20-00,2-S49

Načítanie...
Odporúčané príslušenstvo
Special characteristics
Washdown
Séria
R01E
Rozmer
20 x 32 x 9 mm
Rozhranie
PNP normally open (NO)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, (energetic)
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Red light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 3.0 mm Light exit
Rozsah
1...100 mm
Pripojenie
Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.20 m, PUR
Materiál puzdra
1.4404 stainless steel
Snímací povrch materiálu
PA
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
cULus
CE
UKCA
Ecolab
WEEE
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • Likvidácia

Pripájacie vedenia

ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ECLASS 9.0
27-27-09-03
ECLASS 9.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821