BOS02AZ

k dispozícii

S-BOS 50K T

Typecode:

BOS 50K-PA-RE13-S4

Načítanie...
Séria
50K
Rozmer
28.5 x 80.5 x 62 mm
Rozhranie
PNP normally open (NO)
PNP normally closed (NC)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor (Receiver)
Typ svetla
LED Red light
Rozsah
0...60 m
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
PC
ABS
Snímací povrch materiálu
Glass
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
UKCA
Technická dokumentácia

Ochranné zakrytovania/ ochranné kryty

Pridržiavacie uholníky pre optoelektronické snímače

Univerzálny montážny systém

Pripájacie vedenia

ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716