- Pripojovacie sloty
- 8x M8x1-Female, 3-pin
- Indikátor napájania
- Green LED
- Zobrazenie funkcie prepínania
- Yellow LED (8x)
- Typ signálu
- PNP
- Pripojenie (COM 1)
- M12x1-Male, 12-pin
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Výstupný prúd max.
- 1.5 A
- Celkový prúd max.
- 1.5 A
- Okolitá teplota
- -25...80 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
-
Dátový hárok
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-08
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-08
- ECLASS 4.1
- 27-27-90-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-23-02-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-23-02-06
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-19
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-19
- ECLASS 9.0
- 27-44-01-08
- ECLASS 9.1
- 27-44-01-08
- ETIM 4.0
- EC002585
- ETIM 5.0
- EC002585
- ETIM 6.0
- EC002585
- ETIM 7.0
- EC002585
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306