BVS003Y

S-BVS 3D RV0 65

Typecode:

BVS 3D-RV0-0012VC-111100-001

Načítanie...
2D kódy
QR code
AprilTag
Aplikácia
Bin Picking
Object detection
Gripping point calculation
Rozlíšenie obrazu
1.2 MP(1280 x 960 pixels)
Typ snímača Vision
CMOS 1/3" color global shutter
Ohnisková vzdialenosť
4 mm
Materiál puzdra
Aluminium, Painted
Rozmer
135 x 75 x 96 mm
Rozhranie
LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
Pripojenie 1
M12x1-Male, 8-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Female, 8-pin, A-coded
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Okolitá teplota
0...50 °C
Stupeň krytia IP
IP54
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

Projectors

Calibration grids

Pripájacie vedenia

Prepájacie vedenia

ETIM 7.0
EC001820