- Okolitá teplota
- -20...50 °C
- Ohnisková vzdialenosť
- 25 mm
- Clona
- 1.4...16
- Minimálna vzdialenosť objektu (MOD)
- 100 mm
- Uhol pohľadu, horizontálny
- 19.5 °
- Uhol pohľadu, vertikálny
- 14.7 °
- Max. Veľkosť snímača
- 2/3"
- Rozlíšenie obrazu
- 2 MP
- Montážna časť
- Threads
- Uchytenie objektívu
- C-Mount
- Rozmer
- Ø 32 x 44.9 mm
- Materiál
- Aluminum, black anodized
- Hmotnosť
- 63 g
- Dodatočný text
- Angle of view refers to a sensor size of 2/3"