Kapacitné senzory - Detekcia objektu
K dispozícii v:
6 Verzie
Spoľahlivo detekuje objekty a zisťuje úrovne naplnenia
Kapacitné snímače od spoločnosti Balluff sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach so širokou škálou variantov konektorov a káblov. So spínacím alebo analógovým výstupom alebo s rozhraním IO-Link. K dispozícii sú aj obzvlášť úsporné verzie.
Nenašli ste ešte ten správny produkt? Navštívte našu skupinu produktov kapacitných snímačov:
Dostupnosť
6 Verzie
Objednávkový kód | Cena | Rozmer | Pripojenie | Rozhranie | Rozsah | Materiál puzdra | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS00R4BCS M12B4I1-PSC40D-EP02 |
97.76 EUR | Ø 12 x 61 mm | Cable, 2.00 m, PUR | PNP normally open (NO) | 1...4 mm | 1.4305 stainless steel | |
BCS006ZBCS M12TTG1-PSM80G-ET02 |
148.89 EUR | Ø 12 x 53 mm | Cable, 2.00 m, PTFE | PNP normally open (NO) | 1...8 mm | PTFE | |
BCS009JBCS M12TTI1-PSM60G-ET02-E |
148.89 EUR | Ø 12 x 63 mm | Cable, 2.00 m, PTFE | PNP normally open (NO) | 1...6 mm | PTFE | |
BCS00PUBCS M12BBI1-PSC40D-EP02 |
72.03 EUR | Ø 12 x 61 mm | Cable, 2.00 m, PUR | PNP normally open (NO) | 1...4 mm | PBT | |
BCS00R0BCS M12BBG1-PSC80H-EP02 |
72.03 EUR | Ø 12 x 61 mm | Cable, 2.00 m, PUR | PNP normally open (NO) | 1...8 mm | PBT | |
BCS00AUBCS M12TTG1-PSM40C-ET02 |
140.81 EUR | Ø 12 x 50 mm | Cable, 2.00 m, PUR | PNP normally open (NO) | 1...4 mm | PTFE |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.