Objevte naše portfolio a seznamte se s našimi odborníky
Prozkoumejte planetu úspěchu.
Vše z jedné ruky: všestranné portfolio, poradenství na míru a dlouholeté zkušenosti. Jsme s vámi na každém kroku!
Stojíte před výzvou maximalizovat produktivitu a zvýšit výkon vašich strojů a procesů? Naše vysoce kvalitní komponenty a rozsáhlé odborné znalosti vám pomohou posunout vaši automatizaci na novou úroveň.
Pečlivě sledujeme trendy v automatizaci, aktuální situaci na trhu a specifické požadavky různých průmyslových odvětví. Díky našim komplexním znalostem trhu a technologií analyzujeme vaše problémy, vyhodnocujeme alternativní technologie a spolupracujeme s vámi na vývoji nejlepšího řešení pro vaši individuální aplikaci.
Naše odborné znalosti pro váš úspěch
Dlouholeté odborné znalosti v oboru
Zpracování komplexních globálních projektů
Hluboké znalosti aplikací
Odborné znalosti v oblasti technického poradenství
Společně zvládneme vaše výzvy - naši odborníci jsou tu pro vás
Chytrá řešení pro snadnou integraci
Mnoho společností čelí výzvě, jak efektivně integrovat automatizaci do stávajících procesů. Složité systémy a dlouhá doba implementace mohou vést k prostojům.
Společnost Balluff nabízí inovativní technologie, které integraci zjednodušují a zvyšují flexibilitu a efektivitu vaší výroby. Naše portfolio sahá od zařízení podporujících IoT a komplexních síťových řešení - od senzorů po IT - až po vysoce kvalitní kamerové systémy pro přesné zpracování obrazu a řešení RFID pro bezproblémovou sledovatelnost. Sortiment doplňují optoelektronické senzory pro spolehlivou detekci a sledování objektů.
Hlavní výhoda: Naše produkty snižují složitost. Standardizovaná rozhraní a intuitivní koncepce ovládání minimalizují nároky na instalaci, školení a provoz.
A pokud potřebujete podporu, naši aplikační odborníci vám pomohou praktickými radami - od výběru komponent až po optimalizaci procesů. Tím je zajištěna udržitelná a vůči budoucnosti odolná integrace.
Nejmodernější řešení pro zlepšení vašeho OEE
Vysoká celková efektivita zařízení (OEE) je dnes v průmyslové výrobě zásadní. Přístup ke smysluplným datům v reálném čase - a jejich cílené využití - je klíčový. Pokud totiž data správně využijete, můžete maximalizovat výkonnost strojů, omezit manuální zásahy a včas reagovat na změny prostřednictvím monitorování stavu.
Společnost Balluff vám k tomu nabízí promyšlené portfolio: Naše senzorové a síťové technologie umožňují spolehlivý sběr relevantních procesních dat přímo u stroje. Doplněné o digitální dvojčata umožňují realisticky simulovat a optimalizovat systémy a procesy - ještě předtím, než dojde k výpadkům nebo neefektivitě. Inteligentní softwarová řešení pomáhají získat ze shromážděných dat jasný přehled a přijímat rychlá rozhodnutí založená na datech.
Tímto způsobem vytváříte základ pro prediktivní údržbu, větší transparentnost výroby a trvale vysokou dostupnost vašich systémů. Se společností Balluff můžete ze svých dat udělat hnací sílu pro udržitelnou efektivitu a konkurenceschopnost.
Nejlepší řešení díky technickým znalostem aplikací
Ve stále dynamičtějším tržním prostředí je důležitější než kdy jindy získat trvalou konkurenční výhodu. Společnost Balluff vás v tom podporuje - díky desítkám let zkušeností s aplikacemi, rozsáhlým odborným znalostem v oboru a inovativním technologiím. Naši odborníci jsou vám k dispozici v každé fázi, od plánování až po optimalizaci.
Ať už v automobilovém průmyslu, v obalové technice nebo v mnoha dalších odvětvích: Naše automatizační řešení jsou stejně rozmanitá jako výzvy, kterým denně čelíte. Nabízíme vám senzory, síťové technologie a systémová řešení, která jsou přizpůsobena vašim procesům - pro větší transparentnost, kontrolu a efektivitu.
Naše portfolio vám pomůže zvýšit produktivitu vašich strojů, minimalizovat prostoje a zároveň zvýšit přesnost a kvalitu výrobků. Zakládáme si na integrovaných, škálovatelných systémech.
Můžete se spolehnout na osvědčené technologie, poradenství na míru a silnou partnerskou síť - na automatizaci, která myslí dopředu.
Spolehlivé zvládnutí globálních, komplexních projektů
Správné výrobky - ve správný čas, v požadovaném rozpočtu a kvalitě - jsou rozhodující pro zvýšení vaší celosvětové produkce.
Právě zde přichází na řadu společnost Balluff: Rozumíme dynamice globálních dodavatelských řetězců a zajišťujeme, aby kritické komponenty byly k dispozici, kdykoli je potřebujete.
Bez ohledu na to, kde a kdy vyrábíte, je váš úspěch naší nejvyšší prioritou. Díky naší mezinárodní přítomnosti a logistickým zkušenostem zajišťujeme, aby vaše zásobování fungovalo hladce - spolehlivě, předvídatelně a transparentně.
Společně s vámi realizujeme také komplexní globální projekty - prakticky, s orientací na řešení a efektivně. Naši odborníci jsou vám po boku při zajišťování dodavatelských řetězců a úspěšném nastavení vaší výroby po celém světě.
Spolehněte se na Balluff - pro globální bezpečnost dodávek.
Řešení pro zamezení reinvestic
V době rychle se zkracujících výrobních cyklů jsou rozhodujícími faktory úspěchu rychlost, přizpůsobivost a inovační síla. Jako průkopník ve svém oboru čelíte každodenní výzvě pružně přizpůsobovat své stroje a systémy novým požadavkům a měnícím se podmínkám - bez kompromisů v oblasti efektivity nebo kvality.
Společnost Balluff vás podporuje inteligentními komponenty, které byly speciálně vyvinuty pro dynamické výrobní prostředí. Naše senzory, síťová řešení a systémové komponenty lze rychle přizpůsobit měnícím se výrobním parametrům - ať už jde o varianty výrobků, změny formátu nebo nové procesní kroky.
Díky tomu můžete zůstat agilní, aniž byste museli přerušit své procesy nebo si vyžádat nákladné časy na výměnu.
Naše řešení také přesvědčí svou vynikající kvalitou a dlouhou životností - a to i v náročných podmínkách. To nejen chrání vaše investice, ale také dlouhodobě snižuje náklady na údržbu.
Senzory na míru a zpracování obrazu
V mnoha aplikacích nestačí standardní řešení k tomu, abyste dosáhli rozhodujícího rozdílu. Když se speciální požadavky setkávají se složitými procesy, potřebujete technologii, která je flexibilní, přesná a přizpůsobitelná. Právě zde přichází na řadu společnost Balluff - jako váš partner pro vývoj specifického řešení.
Společně s vámi vyvíjíme řešení senzorů a kamer na míru, která jsou přesně přizpůsobena vašim specifickým požadavkům. Ať už se jedná o speciální instalační situace, náročné podmínky prostředí nebo individuální funkční požadavky - pečlivě nasloucháme, analyzujeme vaše výzvy a vyvíjíme řešení, které přesahuje rámec našeho standardního portfolia.
Náš specializovaný tým odborníků na technologie snímačů a zpracování obrazu specifické pro zákazníka vás podpoří od počátečního nápadu přes vývoj až po sériovou výrobu.
Cíleně optimalizujeme vaše procesy, snižujeme rizika vývoje a zkracujeme dobu uvedení na trh - pro vyšší efektivitu a konkurenceschopnost.
"Naše desetiletí zkušeností a vášeň pro kvalitu z nás dělají spolehlivého partnera po celém světě, který je připraven vás podpořit svými odbornými znalostmi a nasazením. Jsme hrdí na to, že posouváme digitalizaci kupředu a využíváme naše produkty k zachycování, přenosu a interpretaci dat. Společně dláždíme cestu k inovativní budoucnosti s pomocí průmyslové automatizace."
Chytrá řešení pro vaše automatizační projekty - objevte naše všestranné portfolio
Naše portfolio vám nabízí vysoce kvalitní řešení pro širokou škálu aplikací - od senzorové techniky a identifikace až po zpracování obrazu. Doplněním výkonné síťové technologie a inteligentním softwarem vás podpoříme při spolehlivém dosahování vašich automatizačních cílů.
Myslíme na budoucnost: S ohledem na digitalizaci a síťové systémy nabízíme řešení, která splňují i požadavky stále digitálnějšího průmyslu.
Maximální podpora pro náročné úlohy: Náš globální tým technického servisu a podpory je vám vždy k dispozici!
Spokojenost zákazníků je naší nejvyšší prioritou. Náš tým servisu a podpory je vám k dispozici osobně - prostřednictvím chatu okamžitě, telefonicky do 28 sekund a s odpovědí na tikety do 12 hodin.
V případě technických problémů je náš tým podpory 2. úrovně ve spojení přímo s našimi výrobními závody, abychom rychle našli řešení. Naši nabídku doplňují služby oprav a aktualizací - pro dlouhodobou spolehlivost a udržitelnost.