Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

IO-Link: Inteligentní řešení pro moderní automatizaci

Zlepšená kvalita procesů díky IO-Link

Zlepšená kvalita procesů díky IO-Link

S IO-Link se můžete spolehnout na komunikační řešení, které je odolné vůči budoucnosti a které posune vaši automatizaci na novou úroveň.

Společnost Balluff nabízí produkty podporující IO-Link, které byly speciálně vyvinuty pro optimalizaci průmyslových procesů a posouvají datovou komunikaci na novou úroveň. Díky jednomu z největších portfolií IO-Link vyvíjí společnost Balluff to správné řešení pro vaše požadavky.

Náš sortiment zahrnuje senzory s různými funkčními principy i široké spektrum síťových technologií připojení. Balluff tak podporuje všechny běžné sběrnicové protokoly Se sběrnicovými systémy, jako jsou Profibus, Profinet, Ethernet-IP, Devicenet, CC-Link a EtherCAT, hovoříme ve všech oblastech IO-Link. Náš sortiment zahrnuje také nejnovější, na budoucnost zaměřené technologie, jako jsou IO-Link Wireless a IO-Link Safety.

Společnost Balluff nabízí moduly IO-Link master, které propojují inteligentní senzory a akční členy s řídicí jednotkou. Nabízíme odpovídající rozbočovače senzorů a akčních členů pro připojení binárních nebo analogových zařízení. Vaše výhody s našimi mastery IO-Link:

  • Možnost použití více protokolůPodpora protokolů, jako jsou PROFINET, EtherNet/IP a EtherCAT, takže je lze integrovat do téměř každého řídicího prostředí.

  • Webové rozhraníJednoduché nastavení a správa prostřednictvím uživatelsky přívětivého rozhraní, které výrazně usnadňuje implementaci.

  • Integrované monitorování napájení: Sledování spotřeby energie v reálném čase pro identifikaci potenciálních úspor energie.


Naše portfolio zahrnuje senzory s různými funkčními principy, které lze dokonale integrovat do systémů IO-Link:

  • Indukční senzoryIdeální pro bezkontaktní detekci kovových předmětů. IO-Link umožňuje přesné nastavení spínací vzdálenosti a odečet diagnostických údajů, jako je teplota nebo mezní hodnoty opotřebení.

  • Kapacitní senzoryIdeální pro detekci úrovně naplnění nebo přítomnosti nekovů. Citlivost a spínací chování lze optimálně nastavit prostřednictvím rozhraní IO-Link.

  • Optoelektronické senzory: S rozhraním IO-Link přenášejí nejen spínací stav, ale také další informace, jako je síla signálu nebo diagnostika poruch, což zvyšuje dostupnost systému.


Kombinace rozhraní IO-Link a technologie RFID představuje výkonné řešení pro optimalizaci průmyslových procesů. RFID umožňuje bezkontaktní identifikaci a sledování objektů, což zvyšuje efektivitu výroby a logistiky. IO-Link jako standardizované rozhraní zjednodušuje komunikaci mezi systémem RFID a řídicí úrovní. Celkově vede integrace RFID s IO-Link k výraznému zvýšení automatizace, transparentnosti a efektivity v průmyslové automatizaci.


Vision senzory s rozhraním IO-Link: Přesná optická kontrola a spolehlivý přenos dat

IO-Link zjednodušuje instalaci a použití Vision senzorů a identifikaci v průmyslovém zpracování obrazu díky standardizovanému propojení do sítě, centrální parametrizaci a jednoduché integraci. Spolehlivý přenos procesních a diagnostických dat usnadňuje údržbu a monitorování - a to i ve složitých automatizačních systémech. Obousměrná komunikace mezi snímačem a rozhraním IO-Link umožňuje využití inteligentních funkcí, jako jsou například data pro monitorování stavu.

Kombinace inteligentní senzorové technologie a rozhraní IO-Link vytváří flexibilní a efektivní řešení, které splňuje rostoucí požadavky na maximální kvalitu a velkou flexibilitu v moderních výrobních a logistických prostředích.

Výhody rozhraní IO-Link

Využijte výhod rychlé instalace, jednoduché parametrizace a průběžné diagnostiky - pro maximální flexibilitu a snížení provozních nákladů.
Zjistěte více

Aplikace: Všestranné využití IO-Link v průmyslu

IO-Link se používá v mnoha průmyslových odvětvích a aplikacích k zefektivnění, zpřehlednění a zpružnění automatizačních procesů. Tato technologie se používá zejména ve výrobní technice, logistice, potravinářském a nápojovém průmyslu a automobilovém průmyslu. Ve výrobních linkách umožňuje IO-Link přesné zaznamenávání a přenos dat ze senzorů v reálném čase. Při monitorování stavu zařízení poskytují senzory IO-Link průběžné informace, které umožňují předvídat intervaly údržby a předcházet poruchám.

IO-Link hraje ústřední roli také v robotice, protože bezdrátová technologie IO-Link zvyšuje volnost pohybu robotů a usnadňuje instalaci v obtížně přístupných oblastech.

Díky možnosti přenášet data IO-Link do cloudových systémů lze globální výrobní data vyhodnocovat centrálně a využívat je k optimalizaci procesů. IO-Link tak vytváří základ pro koncepty chytrých továren a podporuje podniky na jejich cestě k Průmyslu 4.0.

Mluvíme IO-Linkem

Společnost Balluff vám nabízí rozsáhlé portfolio IO-Link, které podporuje všechny běžné sběrnicové protokoly. Společně s vámi vyvíjíme řešení pro průmyslovou automatizaci, která jsou přesně přizpůsobena vašim požadavkům a lze je používat po celém světě.
Kontaktujte nás