BNI00HL Parameter Read or Write Via Siemens IOL Device FB
1. BNI00HL Parameter Read or Write Via Siemens IOL Device FB
In this tutorial, we will walk through the process of configuring an IO-Link smart light device, specifically the Balluff BNI0085, within our TIA program.
First, we need to ensure that our program is compatible with the specific device model and its byte size definitions. We then import the necessary library and access the configuration options for IO-link devices. From there, we specify the controller settings, family, base blocks, and finally, the IO-link device itself.
Next, we map the data associated with this IO-link device using predefined tags to ensure accurate interpretation by the program. We also configure the device settings and define how the data is mapped and read/written to the device.
We then find the hardware ID number for our port and create a new data block with an array of bytes set to the correct value. With this configuration in place, we save and compile our program and download it to the device.
Finally, we use a watch table to verify that the brightness setting has been successfully applied and make any necessary adjustments to reduce the overall brightness. We review the updated values and confirm that they match our desired outcome. By following these steps, you can ensure seamless integration of your IO-Link smart light device with your TIA program.
Disclaimer
Technické informace zde bezplatně poskytnuté v reakci na Vaši žádost vycházejí ze znalostí dostupných společnosti BALLUFF a jejich cílem je co nejlépe podpořit Vaši technickou otázku nebo aplikaci a zároveň ukázat možná řešení.
Vzhledem k tomu, že tyto technické informace jsou poskytovány bezplatně, je odpovědnost společnosti BALLUFF za věcné a právní vady vyloučena, ledaže by došlo k úmyslnému jednání nebo hrubé nedbalosti ze strany společnosti BALLUFF, případně k podvodnému jednání. V tomto ohledu nese společnost BALLUFF odpovědnost za náhradu škody způsobené vadami technických informací nebo porušením jiných smluvních či mimosmluvních povinností pouze v případě úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti. Výše uvedené omezení odpovědnosti se nevztahuje na případy podvodného jednání, újmy na životě, zdraví nebo tělesné integritě, převzetí záruky ani na odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za výrobek. Jakákoli další odpovědnost společnosti BALLUFF je vyloučena.
Před použitím v zařízeních a strojích ověřte, zda jsou zde bezplatně poskytnuté informace vhodné pro Vaši aplikaci. Používáním těchto bezplatně poskytnutých informací vyjadřujete souhlas s těmito ustanoveními o odpovědnosti.