Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

22.08.2019

Bezp. detekce vým. součástí pomocí RFID

Řešení pro individuální velikosti obalů

Bezpečná detekce výměnných součástí pomocí RFID

Chtěli byste optimalizovat celé vaše zařízení, zamezit prostojům a realizovat kratší produkční běhy? Toto vyžaduje inteligentní stroje a v důsledku toho inteligentní výrobu.

Pro realizaci inteligentní výroby v balicím, potravinářském a nápojovém průmyslu nabízí firma Balluff vyspělá řešení automatizace a pomáhá tomuto trhu v důležitých aplikačních oblastech. Naše koncepce staví na vašich požadavcích, takže můžete své stroje rychle a pružně přestavovat na různé formáty.

Technologie HF-RFID (13,56 MHz) firmy Balluff umožňuje automatickou detekci výměnných součástí a zajišťuje, že při převybavování bude vložena nebo vyjmuta správná formátová sada.

Vaše výhody

  • krátké přípravné časy a zvýšená efektivita zařízení

  • efektivní zamezování chybám

  • zvýšená flexibilita strojů

  • zamezení poškození stroje nesprávnými součástmi při rozběhu stroje

  • jednoduchá vizualizace pro operátora

Při detekci výměnných součástí se používají podle aplikace různé systémové kombinace skládající se z vyhodnocovací jednotky, hlavy čtení/zápis a datových nosičů. Na následujícím příkladě vám ukážeme, jak můžete volbou komponent splnit různé požadavky při detekci výměnných součástí.

Na výběr jsou

  • vyhodnocovací jednotka BIS V

  • síťový modul IO-Link jako vyhodnocovací jednotka

  • hlava čtení/zápis s integrovanou vyhodnocovací jednotkou

Tři řešení pro detekci výměnných součástí pomocí RFID

Vyhodnocovací jednotka BIS V

Obzvláště vhodná pro přenos velkého množství dat s krátkým přenosovým časem.

Zvláštnosti

  • mnoho dat, krátký přenosový čas

  • vysoce flexibilní: jeden přístroj pro všechny etablované technologie RFID

  • simultánní provoz až čtyř hlav čtení/zápis

  • vizualizace možná přímo na strojním svítidle přes integrovaný port IO-Link master

Detekce výměnných součástí pomocí vyhodnocovací jednotky BIS VSíťové moduly IO-Link jako vyhodnocovací jednotka

Ideální pro jednoduché identifikační úkoly při velkém počtu čtecích míst.

Zvláštnosti

  • cenově výhodné, protože není nutná přídavná vyhodnocovací jednotka RFID

  • možná přímá vizualizace prostřednictvím strojního svítidla

  • možnost připojení dalších komponent RFID a snímačů IO-Link, k dispozici je více portů než u provedení BIS V

  • možnosti parametrizace a diagnostiky prostřednictvím IO-Link

Detekce výměnných součástí pomocí IO-Link masteruHlava čtení/zápis s integrovanou vyhodnocovací jednotkou

Řešení „vše v jednom“, takže není nutná přídavná vyhodnocovací jednotka.

Zvláštnosti

  • dostupná rozhraní: Profinet, Ethernet/IP, USB 2.0

  • čtečka RFID BIS M-4008 „vše v jednom“ s integrovaným internetovým serverem pro konfiguraci, sledování stavu a diagnostiku

  • robustní pouzdro v provedení IP 67: spolehlivé použití i v náročném prostředí

  • indikace stavu přímo na pouzdru čtečky: snadné uvedení do provozu a minimální prostoje

Detekce výměnných součástí pomocí hlav čtení/zápis s integrovanou vyhodnocovací jednotkouKonfigurátor RFID

Pro individuální sestavení vašeho systému RFID pro detekci výměnných součástí podle vašich požadavků vám firma Balluff nabízí konfigurátor RFID s vysokým komfortem. Svůj výběr můžete začít volbou datového nosiče, vyhodnocovací jednotky nebo hlavy čtení/zápis. Vždy se vám zobrazí komponenty vhodné pro váš výběr. Při výběru se prostě nechte vést svým úkolem.

Máte nějaké další dotazy? Neváhejte nás, prosím, kontaktovat.