Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

11.02.2019

Indukční snímače s faktorem 1

Detekce objektů se stejně velkou spínací vzdáleností – nezávisle na materiálu

Detekce objektů se stejně velkou spínací vzdáleností – nezávisle na materiálu

Snímače s faktorem 1 rozpoznávají všechny kovy (např. ocel, hliník, mosaz) se stejnou spínací vzdáleností, bez redukčního faktoru. Tato vlastnost vám poskytuje výhody v aplikacích, u kterých se může materiál detekovaných objektů měnit nebo pokud mají být snímány barevné kovy s velkou spínací vzdáleností.

Snímače s faktorem 1 jsou odolné vůči působení magnetických polí. To znamená, že jejich funkce není rušena silnými elektromagnetickými poli. Proto se na naše snímače s faktorem 1 můžete vždy spolehnout – např. při indukčním kalení nebo ve svařovacích zařízeních.

Zvláštnosti

  • velká spínací vzdálenost pro železo a barevné kovy
  • pro náročná prostředí, protože jsou odolné vůči působení magnetických polí a opatřeny PTFE povlakem
  • řeší vysoké požadavky – krytí IP 68 a rozšířený rozsah teplot od –40 do +85 °C
  • vysoce přesné a flexibilně použitelné – také při měnících se objektech

Indukční snímače s faktorem 1

Downloads

  • Inductive factor 1 sensors M12 – detect objects with the same switching distance, regardless of material

Máte nějaké další dotazy? Neváhejte nás, prosím, kontaktovat.