Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

24.09.2018

Indukční snímače vysoké teploty v různých provedeních

Spolehlivé rozpoznávání objektů – při velmi vysoké teplotě prostředí

Spolehlivé rozpoznávání objektů – při velmi vysoké teplotě prostředí

Naše rozšířené portfolio výrobků indukčních snímačů vysoké teploty vám umožňuje univerzální použití pro spolehlivé a bezdotykové rozpoznávání a polohování objektů při velmi vysokých teplotách prostředí. Podle provedení odolávají snímače teplotám do 230 °C.

Další přednost: Pro bezpečné řešení nejrůznějších montážních podmínek máte nyní k dispozici nové varianty v provedeních M8, M18, M30 a v různých kubických krytech.

Kromě toho lze snímače jednoduše instalovat a používat – díky jednotným standardním připojením, kabelovým vývodům a vhodnému příslušenství, jako např. vysokoteplotním kabelům.

Charakteristiky

  • pro teploty prostředí do 230 °C
  • pro různé montážní podmínky: k dispozici M8, M18, M30 a různé kubické kryty
  • se standardním připojením možnost rychlé instalace a výměny
  • Snímače a vhodné příslušenství z jedné ruky

Indukční snímače vysoké teploty

Downloads

  • Inductive high temperature sensors in a variety of form factors

Máte nějaké další dotazy? Neváhejte nás, prosím, kontaktovat.