07.05.2019
Indukční vazební člen pro připojení až čtyř snímačů
Přenos dat a energie nepodléhající opotřebení
Indukční vazební členy jsou pro mnohé aplikace mimořádným přínosem. Tyto prvky totiž bezdotykově přenášejí přes vzduchovou štěrbinu současně data i energii. Přínos pro vás? Velmi výrazný – a to z mnoha pohledů. Lze zcela vyloučit nebezpečí přerušení kabelu a odpadá připojování mechanických konektorů.
S novým indukčním vazebním členem firmy Balluff máte k dispozici systém, který přenáší signály až ze čtyř snímačů. A to zcela bez opotřebení. Vnitřní sledování teploty tohoto indukčního vazebního členu chrání systém před přehřátím. Na stavové světelné diodě základny a vzdálené jednotky můžete odečíst provozní stav příslušné součásti jedním pohledem.
Nový čtyřbitový vazební člen firmy Balluff je dokonale promyšlený. A je ideálním řešením pro řadu nejrůznějších aplikací – jako například kruhový taktovací stůl, u kterého jsou data snímačů přenášena z rotujících na nepohyblivé součásti stroje.
Zvláštnosti
- kompaktní válcová konstrukce (Ø 18 mm)
- axiální nebo radiální přenos dat snímačů a energie
- bez mechanického opotřebení
- zcela bezúdržbový
- vhodný pro náročné podmínky, protože má vysoké krytí (IP 67)
- vnitřní sledování teploty
- provozní stav se zobrazuje na základně i na vzdálené jednotce

Související témata
Downloads
-
Inductive Coupler for connecting up to four Sensors