Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

15.05.2018

Magneticky kódovaný systém měření dráhy

Univerzálně použitelný – i v náročných podmínkách

Univerzálně použitelný – i v náročných podmínkách

Inkrementální magneticky kódovaný systém měření dráhy BML SF2 byl vyvinutý pro univerzální a spolehlivé použití v aplikacích, u kterých se musí uvést do souladu větší montážní tolerance s vysokým systémovým výkonem. I při montážních vzdálenostech až 1,0 mm je stále dosažitelná systémová přesnost až ±12 μm. Díky kompaktní konstrukci a nízké vlastní hmotnosti můžete snadno integrovat měřicí systém. A to i ve velmi stísněných podmínkách a vysoce dynamických aplikacích.

Systém BML SF2 je vybavený analogovými sinusovými/kosinusovými rozhraními nebo digitálními rozhraními A/B/Z, a lze ho tak jednoduše spojit s přírůstkovými vstupními kartami. Na vestavěných diodách můžete pohodlně odečítat stav systému. Poskytují tak podporu při montáži, uvádění do provozu, během provozu a seřizování, například když musí být upraveno seřízení stroje.

Díky velké flexibilitě a robustní konstrukci je magneticky kódovaný systém měření dráhy BML SF2 ideálním partnerem v náročných aplikacích ve speciálním strojírenství, pro třískové obráběcí, řezací a tvářecí stroje. A ve všech aplikacích, ve kterých jiná řešení měření dráhy a úhlu neposkytují potřebnou přesnost a montážní tolerance.

Charakteristiky

  • spolehlivý: bezdotykový princip měření nepodléhající opotřebení
  • univerzální: délka měření až 48 m, vysoká přesnost systému až ±12 μm
  • šetří čas: velká snímací vzdálenost až 1,8 mm usnadňuje montáž
  • komfortní: stavová dioda pro bezpečný provoz
  • vysoce integrovatelný: mimořádně kompaktní konstrukce nevyžaduje téměř žádné místo

Magneticky kódovaný systém měření dráhy BML-SF2

Downloads

  • Magnetic Encoder System BML SF2

Máte nějaké další dotazy? Neváhejte nás, prosím, kontaktovat.