05.11.2019
Mg. kód. sys. měř. dr. s roz. Drive-Cliq
Univerzálně použitelný – přímé a snadné připojení k pohonné technice
Absolutní systém měření dráhy a úhlů BML SGA s magnetickým kódováním přesvědčuje ve všech aplikacích, v nichž je v reálném čase potřebná vysoká přesnost polohy a koncové polohy. Při použití máte k dispozici velký prostor, protože je dovoleno opuštění a opětné najetí měřicího tělesa. Toto vám otevírá jednoduchá a hospodárná řešení pro náročné aplikace v oblasti automatizace, jakož i ve strojírenství, obzvláště u speciálních strojů. Systém lze také jednoduše dodatečně nainstalovat.
Díky rozhraní Drive-Cliq můžete měřicí systém dokonale integrovat do řídicích systémů Siemens. Firma Siemens tento měřicí systém k tomuto účelu certifikovala. Systém „plug and play“ umožňuje jeho snadné připojení k pohonu. Řídicí systém totiž automaticky detekuje snímač i jeho základní nastavení.
Jeho nepřetržitá kontrola přiměřenosti zajišťuje vysokou spolehlivost, protože systém průběžně snímá kvalitu měření. Jeho automatické sledování stavu kontroluje kvalitu signálu. A prostřednictvím řídicího systému můžete posuzovat funkční rezervu.
Speciální charakteristiky
- spolehlivý: bezdotykový princip měření nepodléhající opotřebení
- univerzální: měřené délky až 48 m, vysoká přesnost systému až ±12 μm, rozlišení 1 μm
- šetří čas: velká snímací vzdálenost až 1,3 mm usnadňuje montáž
- komfortní: stavová světelná dioda a diagnostické funkce zajišťují spolehlivý provoz a zrychlují údržbu
- dobře integrovatelný: prostorově úsporná, kompaktní konstrukce

Downloads
-
Magnetic encoder with Drive-Cliq interface