Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

26.10.2017

Optoelektronické snímače vzdálenosti

Spolehlivé měření až do 20 m – nezávisle na povrchu

Spolehlivé měření až do 20 m

Pokud jsou potřebná vysoce přesná měření z velké vzdálenosti, jako například u techniky pro vysoké skladování, požadují se optoelektronické snímače vzdálenosti BOD 37M. Jsou založeny na technologii Time of Flight (TOF), která umožňuje stabilní měření nezávisle na povrchu. Spolehlivé snímače se skrytím popředí a pozadí mají odstupňovatelný měřicí rozsah. Lze je intuitivně ovládat prostřednictvím displeje a nastavovacích tlačítek. Robustní pouzdro vhodné pro průmyslové použití v provedení IP 67 je kompaktní. A lze je dobře integrovat i ve stísněných prostorách.

Charakteristiky

  • vysoce přesné i při velkých vzdálenostech
  • stabilní měření nezávisle na povrchu (technologie Time of Flight)
  • skrytí popředí a pozadí (funkce okna)
  • odstupňovatelný měřicí rozsah, robustní kovové pouzdro s krytím IP 67
  • jednoduché, intuitivní ovládání prostřednictvím displeje a tlačítek nastavení

Optoelektronické snímače vzdálenosti BOD 37M

Rozsah použití

  • Skladovací technika

  • Balení a dopravníková technika

  • Stohovací vozíky

  • Automobilový průmysl, např. polohování součástí vozidel

  • Metalurgie, např. polohování dopravních vozíků

Související témata

Downloads

  • Photoelectric Distance Sensors BOD 37M with Long Range

Máte nějaké další dotazy? Neváhejte nás, prosím, kontaktovat.