Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

29.05.2018

Převodník IO-Link pro zařízení RS232

Jednoduché a praktické řešení pro spojení RS232 a IO-Link

Převodník IO-Link zařízení RS232

Proti obecnému očekávání je sériová komunikace RS232 ještě používána v mnoha průmyslových aplikacích. Typickým příkladem je používání čteček čárových kódů v automobilovém a balicím průmyslu.

Integrace rozhraní RS232 do stávající architektury řízení je však spojena s náklady. Protože často jsou k tomuto účelu potřebné speciální komponenty, jako např. karty RS232 pro řízení. Pro mnohé to představuje důvod, proč na IO-Link nepřecházet, takže nemohou důkladně využívat výhod moderního komunikačního standardu.

Pomoci může převodník IO-Link pro zařízení RS232. S převodníky lze zařízení RS232 připojovat přímo a jednoduše na přípojku IO-Link. Karty RS232 již tedy pro integraci nutné nejsou. Nyní tak máte k dispozici praktické a jednoduše proveditelné řešení pro jednotnou a všeobecnou komunikaci všech zařízení a obousměrný přenos dat s řízením. A v neposlední řadě: Z centrálního místa tak můžete spolehlivě sledovat všechna zařízení a jednoduše a rychle nastavovat jejich parametry.

Charakteristiky

  • pro obousměrnou komunikaci mezi RS232 a IO-Link
  • dva digitální vstupy
  • napájení zařízení RS232 napětím 24 V DC
  • jednoduché diagnostické možnosti pomocí stavových kontrolek
  • kvalitní a robustní kryt z nerezové oceli IP 67 pro vysoké požadavky

Převodník IO-Link zařízení RS232

Downloads

  • IO-Link Converter for RS232 Devices

Máte nějaké další dotazy? Neváhejte nás, prosím, kontaktovat.