Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Perfektní integrace do podavačů a saní

Perfektní integrace do podavačů a saní

Speciálně u podavačů, kde je konstrukční prostor extrémně vzácný, můžete s našimi snímači magnetického pole definovat a kontrolovat až osm spínacích bodů v pracovním rozsahu snímače. A s tímto digitálním řešením individuálně nastavit hysterezi pro každý jednotlivý spínací bod. V jednom podavači lze tak rozpoznávat až osm různých velikostí objektů, čímž odpadá nutnost použití více klasických snímačů. Pro vás to znamená výrazně více komfortu, větší flexibilitu a úsporu nákladů.

Zvláštnosti

  • extrémně velká přejezdová dráha 60 mm
  • délka hlavy snímače 20 mm, s odsazenou elektronikou – ideální pro kompaktní aplikace
  • funkce Remote Teach až osmi spínacích bodů prostřednictvím IO-Link
  • IO-Link PNP NO
  • snímač M12 a M8 dostupný s kabelem a konektorem, snímač M8 s 2m kabelem
  • rozsah teplot −25 až +80 °C

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology