Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Sledování dílů při výrobě a montáži

RFID průmyslové systémy BIS

Sledování dílů při výrobě a montáži

Náš vysokorychlostní systém RFID zajišťuje sledovatelnost zásob Vaší automatizované montáže. Flexibilní vyhodnocovací jednotka BIS V v kombinaci s vysokorychlostními čtecími a zapisovacími hlavami tak zpracovává největší množství dat v nejkratším možném čase. Ty jsou až 8krát rychlejší než celosvětová norma ISO 15693, což umožňuje zkrátit dobu cyklu a zvýšit rychlost výstupu. Na systém se můžete vždy spolehnout, protože zaznamenává celý výrobní proces pro zajištění kvality a ukládá všechna data.

Vlastnosti

  • Prostor pro všechny informace díky bezkonkurenčně velké paměti až 128kB
  • Nejvyšší zabezpečení dat díky decentralizovanému ukládání
  • Všechna data jsou k dispozici v reálném čase
  • Technologie RFID a senzorové technologie lze flexibilně kombinovat prostřednictvím integrovaných síťových modulů IO-Link

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances