Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Transparentnost a flexibilita při montáži elektromotoru

Transparentnost a flexibilita při montáži elektromotoru

Při použití RFID identifikace máte vždy přehled o montáži elektromotoru, protože bezkontaktní technologie rychle a spolehlivě dokumentuje každý výrobní krok. Díky komunikaci přes ethernet je systém velmi flexibilní. S naší RFID čtečkou All-in-One se pak jedná o velmi ekonomické řešení. Nepotřebujete tak procesorovou jednotku, protože odolná čtecí/zapisovací hlava je připojena přímo na úrovni kontroléru přes rozhraní Profinet, nebo ethernet/IP.

Speciální charakteristiky

  • Robustní zinkový odlévaný kryt pro montáž přímo na kov
  • Diagnostika přímo na zařízení, pomocí LED viditelných v rozsahu 360°
  • Zabudovaný webserver pro pohodlné vzdálené sledování podmínek
  • Jednoduché rozšíření systému zabudovaným dvouportovým ethernetovým switchem

Související témata

Downloads

  • Industry brochure automotive