Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BAE002T

BAE LX-VS-SW030-S75

Bodové osvětlení

Připojení
Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
Provedení
Bodové osvětlení
Rozměr
Ø 40 × 97,5 mm
Jmenovité provozní napětí Ue DC
24 V
Příkon max.
100 mA
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
Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
Provedení
Bodové osvětlení
Rozměr
Ø 40 × 97,5 mm
Jmenovité provozní napětí Ue DC
24 V
Příkon max.
100 mA
Materiál
Hliník eloxovaný PMMA
Stínítko
Ø 30 mm
Druh světla
LED bílé světlo
Délka vlny
630 nm
Teplota prostředí
-10...40 °C
Schválení/konformita
CE
Krytí
IP 65
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 14.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-11-06-35
ECLASS 8.1
27-11-06-35
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 9.0
27-11-06-35
eCl@ss 9.1
27-11-06-35