Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BAE008C

BIS C-820-0-004-D

Mobilní LF přístroje pro zápis/čtení (70/455 kHz)

Skupina výrobků
LF (70/455 kHz)
Název produktu
Standard
Rozměr
68 × 45 × 123 mm
Použití
pro všechna přenosná zařízení C-85× se západkovým konektorem Ø 6,3 mm
Indikace
Status systému: LED zelená Nízké napětí baterie: LED červená
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Skupina výrobků
LF (70/455 kHz)
Název produktu
Standard
Rozměr
68 × 45 × 123 mm
Použití
pro všechna přenosná zařízení C-85× se západkovým konektorem Ø 6,3 mm
Indikace
Status systému: LED zelená Nízké napětí baterie: LED červená
Klávesnice
1 tlačítko
Teplota prostředí
0...50 °C
Krytí
IP 40
Schválení/konformita
CE
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 4.0
EC002998
ETIM 5.0
EC002998
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01