Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Přímočaré osvětlení
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,30 m
Provedení
Liniové osvětlení
Rozměr
13 × 197,5 × 18 mm
Jmenovité provozní napětí Ue DC
24 V
Příkon max.
300 mA, 500 mA (Boost mode)
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD