Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BAE00JR

BIS U-870-1-008-X-000-1

Mobilní UHF přístroje pro zápis/čtení (860/930 MHz)

Skupina výrobků
UHF (860–930 MHz)
Název produktu
Standard
Rádiové schválení
USA (FCC)
Kanada (ISED)
Rozměr
100 × 51 × 265 mm
Tvar antény
Dipól
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Skupina výrobků
UHF (860–930 MHz)
Název produktu
Standard
Rádiové schválení
USA (FCC)
Kanada (ISED)
Rozměr
100 × 51 × 265 mm
Tvar antény
Dipól
Indikace
TFT dotykový displej (barva): rozlišení VGA 480×640
Klávesnice
52 tlačítek alfanumerických
Provozní napětí Ub
3,7 V DC blok baterií
Skladovací teplota
-40...60 °C
Teplota prostředí
-10...50 °C
Krytí
IP 65
Schválení/konformita
CE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 4.0
EC002996
ETIM 5.0
EC002996
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat