Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BAE0127

BAE SA-OH-064-PP-S75G

Zesilovače pro optické senzorové hlavy

Konstrukční řada
SA-OH
Rozměr
13.5 x 32.9 x 75.5 mm
Rozhraní
PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Indikace
LED zelená: provozní napětí
Chyba - LED červená
Funkce výstupu – LED žlutá
Možnost nastavení
Citlivost (Sn)
Fázování na světlo/tmu
Zpoždění vypnutí zap/vyp
Rozlišení normální/vysoké
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
SA-OH
Rozměr
13.5 x 32.9 x 75.5 mm
Rozhraní
PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Indikace
LED zelená: provozní napětí
Chyba - LED červená
Funkce výstupu – LED žlutá
Možnost nastavení
Citlivost (Sn)
Fázování na světlo/tmu
Zpoždění vypnutí zap/vyp
Rozlišení normální/vysoké
Seřizovač
Posuvný spínač 3 polohy
Posuvný spínač 2 polohy (2×)
Potenciometr 3stupňový
Dodatečné vlastnosti
Signal Delay
Připojení
Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
PC
PA 12
Provozní napětí Ub
15–30 V DC
Schválení/konformita
CE
WEEE
cULus
UKCA
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 14.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92