Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BAM003F

BMS BS-M-D12-0250-03

Snímač pro instalaci s dorazem

Princip funkce
Montážní systém
Použití
pro optoelektronické vidlicové světelné závory BGL 5A
pro optoelektronické vidlicové světelné závory BGL 10A
pro optoelektronické vidlicové světelné závory BGL 20A
pro optoelektronické vidlicové světelné závory BGL 30A
pro optoelektronické vidlicové světelné závory BGL 50A
Materiál
Hliník eloxovaný
Rozměr
Ø 12 × 250 mm
Upevnění
Šrouby, svorky
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Princip funkce
Montážní systém
Použití
pro optoelektronické vidlicové světelné závory BGL 5A
pro optoelektronické vidlicové světelné závory BGL 10A
pro optoelektronické vidlicové světelné závory BGL 20A
pro optoelektronické vidlicové světelné závory BGL 30A
pro optoelektronické vidlicové světelné závory BGL 50A
Materiál
Hliník eloxovaný
Rozměr
Ø 12 × 250 mm
Upevnění
Šrouby, svorky
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01