Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Reflektory a reflexní fólie
Provedení
Hrana kostky 4 mm
Použití
pro optoelektronické reflexní světelné závory
Tvar
Kvádr
2 upevňovací díry
2 upevňovací díry
Rozměr
51 × 72 × 9 mm
Aktivní plocha
22,6 cm²
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS R-25 | BAM RF-XO-025-S023/40-PM-AS | |
|
-
Ceníková cena
|
253,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Provedení | Hrana kostky 4 mm | Hrana kostky 4 mm |
|---|---|---|
| Použití | pro optoelektronické reflexní světelné závory | pro optoelektronické reflexní světelné závory |
| Tvar |
Kvádr 2 upevňovací díry |
Kvádr 2 upevňovací díry |
| Rozměr | 51 × 72 × 9 mm | 51 × 72 × 7,3 mm |
| Aktivní plocha | 22,6 cm² | 22,6 cm² |
| Teplota prostředí | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Druh světla | nepolarizované světlo, také pro polarizované světlo | nepolarizované světlo, také pro polarizované světlo |
| Upevnění |
Lepidlo Šroub M4 |
Šroub M4 |
| Materiál | - | ABS |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD