Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Reflektory a reflexní fólie
Provedení
Hrana kostky 2,5 mm
Použití
pro optoelektronické reflexní světelné závory
Tvar
Kvádr
1 upevňovací díra
1 upevňovací díra
Rozměr
12,7 × 33 × 12,5 mm
Aktivní plocha
3,9 cm²
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Přerušeno
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS R-28 | BOS R-27 | |
|
-
Ceníková cena
|
-
Ceníková cena
|
|
| Provedení | Hrana kostky 2,5 mm | Hrana kostky 2,5 mm |
|---|---|---|
| Použití | pro optoelektronické reflexní světelné závory | pro optoelektronické reflexní světelné závory |
| Tvar |
Kvádr 1 upevňovací díra |
Kvádr 3 upevňovací díry 2 boční |
| Rozměr | 12,7 × 33 × 12,5 mm | 12,7 × 33 × 12,5 mm |
| Aktivní plocha | 3,9 cm² | 3,9 cm² |
| Teplota prostředí | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Druh světla | nepolarizované světlo, také pro polarizované světlo | nepolarizované světlo, také pro polarizované světlo |
| Upevnění |
Lepidlo Šroub M3 |
Lepidlo Šroub M3 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD