Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Snímač polohy pro tyčovou konstrukci
Princip funkce
BTL snímač polohy, tyč
Rozměr
Ø 55 × 8 mm
Vnitřní průměr
34.0 mm
Teplota prostředí
-40...120 °C
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BTL-P-1034-12R | BTL-P-1030-15R | |
|
-
Ceníková cena
|
2.663,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Princip funkce | BTL snímač polohy, tyč | BTL snímač polohy, tyč |
|---|---|---|
| Rozměr | Ø 55 × 8 mm | Ø 65 × 8 mm |
| Vnitřní průměr | 34.0 mm | 30.0 mm |
| Teplota prostředí | -40...120 °C | -40...120 °C |
| Materiál | - | Hliník eloxovaný |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD