Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BAM01HC

BOS R-43

Reflektory a reflexní fólie

Provedení
Hrana kostky 1,2 mm
Použití
pro optoelektronické reflexní světelné závory
pro optoelektronické laserové reflexní světelné závory
Tvar
Válec se závitovým kolíkem
Rozměr
Ø 25 × 15,5 mm
Aktivní plocha
3,3 cm²
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
Hrana kostky 1,2 mm
Použití
pro optoelektronické reflexní světelné závory
pro optoelektronické laserové reflexní světelné závory
Tvar
Válec se závitovým kolíkem
Rozměr
Ø 25 × 15,5 mm
Aktivní plocha
3,3 cm²
Teplota prostředí
-20...60 °C
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Druh světla
nepolarizované světlo, také pro polarizované světlo
Upevnění
Matice M4
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-36-01
ECLASS 11.0
27-27-36-01
ECLASS 12.0
27-27-36-01
ECLASS 13.0
27-27-36-01
ECLASS 14.0
27-27-36-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-03
ECLASS 6.2
27-27-92-03
ECLASS 8.1
27-27-92-03
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
ETIM 8.0
EC002467
ETIM 9.0
EC002467
UNSPSC 11
39121551
UNSPSC 7.0901
39121551
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-01
eCl@ss 9.1
27-27-36-01