Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BAM01HP

BIS U-500-EF-10

Propojovací kabely

Připojení 1
R-TNC-Konektor, přímý, 1-pólový
Připojení 2
TNC-Konektor, přímý
Kabel
FRPE stíněný černá, 10 m
Počet vodičů
1
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...85 °C
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Připojení 1
R-TNC-Konektor, přímý, 1-pólový
Připojení 2
TNC-Konektor, přímý
Kabel
FRPE stíněný černá, 10 m
Počet vodičů
1
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...85 °C
Krytí
IP 68
Schválení/konformita
CE
CSA
cURus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11