Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BAM029C

BAM PC-OS-024-50K-1

Ochranné pouzdro

Stručný popis
Ochranné pouzdro
Použití
pro optoelektronické snímače BOS 50K
Materiál
Hliníkový tlakový odlitek povlakovaný, černý
Materiál ochranné desky
Skleněná keramika
Rozměr
89,1 × 133 × 135,7 mm
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Stručný popis
Ochranné pouzdro
Použití
pro optoelektronické snímače BOS 50K
Materiál
Hliníkový tlakový odlitek povlakovaný, černý
Materiál ochranné desky
Skleněná keramika
Rozměr
89,1 × 133 × 135,7 mm
Upevnění
Šrouby
Svorky
Teplota prostředí
-5...70 °C, cooled max. 160 °C, min. 0 °C (water 8°C, 2l/min)
Schválení/konformita
CE
ATEX
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
ETIM 7.0
EC002040
ETIM 8.0
EC002040
ETIM 9.0
EC002040
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90