Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BAM02HA

BAM ES-XA-01D-01-R01-201-S92

Zařízení pro nouzové zastavení

B10d (EN ISO 13849-1)
0,1 mil. spínacích cyklů
Schválení/konformita
cULus
CE
Bezpečnost
WEEE
Princip činnosti
Mechanický
Počet kontaktů
2× rozpínací kontakty s nuceným rozpínáním
Kategorie použití
AC-15
DC-13
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
B10d (EN ISO 13849-1)
0,1 mil. spínacích cyklů
Schválení/konformita
cULus
CE
Bezpečnost
WEEE
Princip činnosti
Mechanický
Počet kontaktů
2× rozpínací kontakty s nuceným rozpínáním
Kategorie použití
AC-15
DC-13
Způsob vynulování
Soustružení
Životnost mechanická
0,06 mil. spínacích cyklů
Připojení
Konektor M12 × 1, 5pólový, A kódovaný
Rozměr
80 × 106 × 72 mm
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 65
Materiál pouzdra
Plast
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-37-12-44
ECLASS 11.0
27-37-12-44
ECLASS 12.0
27-37-12-44
ECLASS 13.0
27-37-12-44
ECLASS 14.0
27-37-12-44
ECLASS 5.1.4
27-37-19-01
ECLASS 6.2
27-37-12-44
ECLASS 8.1
27-37-12-44
ETIM 4.0
EC002034
ETIM 5.0
EC002034
ETIM 6.0
EC002034
ETIM 7.0
EC002034
ETIM 8.0
EC002034
ETIM 9.0
EC002034
UNSPSC 11
39121545
UNSPSC 7.0901
39121545
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 9.0
27-37-12-44
eCl@ss 9.1
27-37-12-44